Termékek közzététele
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Dental x-ray chair. This chair is used in intraoral dental radiography and can be used as any dental chair, and is equipped with adjustable height capability. Standard dental operatory chairs can be used for this purpose and may enhance clinical uniformity. Specify color at time of ordering.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD3300
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportRadiographic
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)710
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem