Termékek közzététele
D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
Dental operating stool. Used by the dentist in the care and treatment of patients. This chair has a gas cylinder to adjust the height of the chair. It also has backrest as an integral part of the unit. The unit is to be equipped with casters. Various color combinations of vinyl or fabric are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD3380
  • TermékcsaládStool
  • TermékcsoportOperating
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem