Termékek közzététele
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Dental steam cleaner. The cleaner has a variable temperature control and is capable of generating up to 80 PSI of pressure. The unit is used for flushing out dirt, debris, wax and polishing compounds from models, dentures, impression trays and instruments.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD4100
  • TermékcsaládCleaner
  • TermékcsoportSteam
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)640
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem