Termékek közzététele
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven
SEPS2BIM

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Vacuum pump. The pump is used in dental laboratories to provide a vacuum source for the vacuum oven listed at JSN D4350.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD4360
  • TermékcsaládPump
  • TermékcsoportVacuum
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem