Termékek közzététele
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Dental vacuum mixer-investor. Unit is used in dental laboratories to mix alginates and other materials as well as investing materials for inlays and crowns. Some units are equipped with a vibrating arm to assist in moving investments from the mixing chamber into the casting rings. Some models are microprocessor controlled. Units are mounted to a wall or bench for stability. Specify mounting when ordering.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD6600
  • TermékcsaládMixer / Investor
  • TermékcsoportWith Vacuum
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)690
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem