Termékek közzététele
D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted
SEPS2BIM

D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted

Utility center. The unit contains electrical and quick connect air, waste and water utility connections. The center accommodates one umbilical and includes shut-off valves and regulators for both the air and water supplies.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD7090
  • TermékcsaládUtility Center
  • TermékcsoportDental
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem