Termékek közzététele
D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty
SEPS2BIM

D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty

Dental molding vibrator. Used in dental laboratories to remove air from the mold material.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD8950
  • TermékcsaládVibrator
  • TermékcsoportDental
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem