Termékek közzététele
E0665 - Pharmacy Bulk Storage Low Volume
SEPS2BIM

E0665 - Pharmacy Bulk Storage Low Volume

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
Pharmacy bulk storage. THIS TYPICAL INCLUDES: 4 Panel, Hard Npwr 53"H x 24"W; 12 Panel, Hard Npwr 85"H x 18"W; 1 Panel, Hard Power 85"H x 24"W; 3 Panel, Hard Npwr 85"H x 24"W; 2 Panel, Hard Power, 85"H x 48"W; 3 Panel, Hard Npwr 85"H x 48"W; 1 Open Panel Frame Npwr 85"H x 24"W; 1 Open Panel Frame Npwr 85"H x 48"W; 4 Conn, 2-Way 90 Deg Hard 84"H; 7 Conn, 3-Way 90 Deg Hard 84"H; 1 Duplex Rcp, 6/Pkg 1 Duplex Rcp, Dedicated 6/Pkg 1 Ceiling Pwr Entry, Pwr 85"H; 2 Work Surface, Lam 48"W; 36 Shelf Storage Display 24"W; 40 Shelf Storage Display 48"W; 1 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 48"W; 1 Tackboard, 48"W; 1 Tool Bar 24"W; 1 Work Surf, Hvy-Duty 48"W; 6 Shelf, 24"W; 6 Shelf, 48"W; 6 Shelf, Add-On 24"W; 6 Shelf, Add-On 48"W; 3 Shelf Unit, 3 Shelves 24"W; 1 Cart, Enclosed Body, Top Spine, 2 Drawers, 2 Dbl Wide Wire Shelf, Dividers, Solid Dbl Wide Doors, 36"H; 1 Cart, W/Push Handles, Mobile, 2 Wire Shelf, Solid Shelf 21"D x 36"W; 1 Cart, Mobile Dolly Base, 4 Wire Shelf, Solid Shelf, 24"D x 36"W; 1 Mobile Pedestal, File/File 2 Task Light, 42"W; 1 Diag Tray 2 Keyboard Tray, Fully Adj. *Connecting hardware required to complete installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0665
  • TermékcsaládPharmacy Bulk Storage Low Volume
  • TermékcsoportPharmacy Bulk Storage Low Volume
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2160
  • Szélesség (mm)11280
  • Mélység (mm)4880
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem