Termékek közzététele
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Two (2) drawer letter size vertical filing cabinet approximately 29" high X 15" wide X 26" deep with locking device. Each drawer has label holder, handle and roller cradle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF0410
  • TermékcsaládCabinets
  • TermékcsoportFiling
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem