Termékek közzététele
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
Standard installations consist of sliding panels and a fixed back panel with the choice of chalkboard, markerboard, bulletin board, or a combination of these choices.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF3055
  • TermékcsaládWhiteboard
  • TermékcsoportWith Sliding Panels
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1220
  • Szélesség (mm)2440
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem