Termékek közzététele
K4210 - Mixer, Table Mounted
SEPS2BIM

K4210 - Mixer, Table Mounted

Tabletop mixer with a 5 quart capacity stainless steel bowl. The unit comes complete with beater and whip attachments. Other attachments are available. The unit is used to prepare food in hotels, restaurants and hospital food service areas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK4210
  • TermékcsaládMixer
  • TermékcsoportTable Mounted
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem