Termékek közzététele
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL1025
  • TermékcsaládAnalyzers
  • TermékcsoportChemistry
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1210
  • Szélesség (mm)1450
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem