Termékek közzététele
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Stat chemistry analyzer, high capacity. The unit performs tests in 3-1/2 to 10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs at least 33 routine tests. The analyzer can process at least 63 samples at a time with a maximum analytical rate of at least 600 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL1030
  • TermékcsaládAnalyzers
  • TermékcsoportChemistry
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1570
  • Szélesség (mm)2340
  • Mélység (mm)1040
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem