Termékek közzététele
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)
Laboratory chemistry analyzer. The unit is capable of at least 23 chemistries including electrolytes by ISE (ion-selective electrode). The analyzer can perform any combination of tests, panels or stats on a given sample. The unit has automatic QC and maintenance functions. The instrument is programmable for as many as 400 patient samples.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL1080
  • TermékcsaládAnalyzers
  • TermékcsoportChemistry
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1320
  • Szélesség (mm)2340
  • Mélység (mm)990
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem