Termékek közzététele
L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

pH meter. The units capabilities/characteristics include ion analyzer capability, provides measurements of pH, temperature, MV and others. The unit includes self-diagnostics, an automatic buffer recognition and a gel-filled electrode. Used for direct measurement of activity concentration.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL1100
  • TermékcsaládMeter
  • TermékcsoportpH
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem