Termékek közzététele
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Tabletop laboratory centrifuge. This unit has a variable speed range of 1500 to 13000 RPM in part dependent on rotor assembly used. It includes a no brake option allowing rotor to spin to a gradual stop as well as the capability to enter combinations of time and RPM into the memory, and a door lock safety system. Heads accommodate a wide variety of tubes and can accommodate up to at least 76 tubes. Used in laboratories to prepare samples for further analysis.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL1502
  • TermékcsaládCentrifuge
  • TermékcsoportTabletop
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)380
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem