Termékek közzététele
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

PH/blood gas analyzer. The unit measures pH, PCO2 and P02 and performs calculations for CO2, HCO3, and base excess. Characteristics of the unit include: an automatic calibration capability and measurement ranges of 6.4 to 8.0 for pH; 0 to 800 mmHg for PO2; and 8.0 to 200.mmHg. for PCO2. Used in laboratories to conduct pH/blood gas determinations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL1930
  • TermékcsaládCentrifuge
  • TermékcsoportpH/Blood Gas
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem