Termékek közzététele
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Bench type radioisotope fumehood. Characteristics/components include a glove-box, a 75 cfm. blower with indicating switch and variable speed power stat and manometer mounted on box front to indicate air flow, 1/4" safety glass viewing panel, three polarized and grounded electrical outlets with indicating switches, a 24 inch fluorescent light with fixtures and switch, two 8 inch double grooved glove ports and neoprene gloves, an inlet filter, two absolute filters with connecting hoses and 40 inches of 2 inch spiral exhaust hose with clamps and a variable height mobile bench, 30-37"H. Unit is customized to fit the specified use requirements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL2275
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportFume
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2130
  • Szélesség (mm)1640
  • Mélység (mm)790
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem