Termékek közzététele
L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining
SEPS2BIM

L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
Histopathology staining fume hood to be used to contain manual and automatic staining stations. Double sliding doors permit access to entire height and half the width of the hood at one time. Integral fluorescent lighting provided for interior visibility. Unit provided with integral blower and hooks to building systems for exhaust to the atmosphere. Unit provides for front to back flow to protect technicians from volatile staining solution vapors. Base model is 30 inches wide but may be procured in widths up to 72 inches wide. Unit is designed to sit on existing bench tops.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL2339
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportFume
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1600
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)790
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem