Termékek közzététele
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Refrigerated rotary microtome/cryostat. The unit's features include horizontal advancement, sectioning from 2-20 microns, combination unit consisting of an automatic defrost of chamber and microtome, a temperature range from -30 degrees centigrade to room temperature, and a defrost cycle of 10 minutes every 24 hours. Used to prepare samples for slide studies.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL3430
  • TermékcsaládMicrotome
  • TermékcsoportRotary
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1190
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem