Termékek közzététele
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Automatic tissue processor. This is a rotating basket immersion type unit that uses a minimum of 10 solvents and two paraffin processing stations. It is controlled by an electrical or electronic timer. The paraffin bath temperature ranges from 50-65 degrees centigrade and is agitated. The fumes are removed by an integral fume collecting system. The process time/step is adjustable between 15 minutes to 24 hours. The drain time/step is 0 to 1 minute. Used to fix, dehydrate, clear and infiltrate tissue specimens to preserve the integrity of their cellular components for light microscopy.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL9020
  • TermékcsaládTissue Processor
  • TermékcsoportAutomatic
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1370
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)860
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem