Termékek közzététele
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
Gross pathology station. The unit contains four, two-speed electronic fans to reduce the danger of formaldehyde toxicity, an exhaust system with filters that last 2 to 8 months to convert the formaldehyde to CO2 and water, built in fluorescent lamps for shadow-free illumination, a "voice capturing option" to allow the pathologist to dictate without having to fumble with a hand or foot control and a built-in faucet with catch pan in the rear. Used for gross preparation of pathology specimens.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL9720
  • TermékcsaládStation
  • Termékcsoport Pathology
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem