Termékek közzététele
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

2.9/5 csillag2.9(7 vélemény)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0506
  • TermékcsaládTelevision
  • TermékcsoportFlat Screen
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)610
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásFelszerelési elem