Termékek közzététele
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Vacuum pressure regulator for connection to central piped vacuum system. Standard display scale is graduated at least from 0 to 200 mm Hg of vacuum. Displays on specialized regulators may cover other vacuum ranges. Regulator type (continuous, intermittent, continuous/intermittent, surgical, pediatric, thoracic, etc.) as required. To be used in delivery, neonatal, pediatrics or any area where suction is required. Database pricing reflects continuous regulators graduated to 200 mm Hg with a full line vacuum selection switch and DISS configured inlets and outlets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0765
  • TermékcsaládRegulator
  • TermékcsoportVacuum
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem