Termékek közzététele
X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose
SEPS2BIM

X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose

4.4/5 csillag4.4(16 vélemény)
High definition, diagnostic ultrasound system for Radiology, Cardiology, Vascular, ob-gyn, Perinatology, and Surgical imaging applications. The unit employs curved, phased and linear array imaging technology. The system supports colorflow, pulse and continuous wave imaging modalities. On board software measurement packages available for all imaging applications. The system is DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. In addition, a full line of probes and conventional recording devices are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX2100
  • TermékcsaládScanner
  • TermékcsoportUltrasound
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1630
  • Szélesség (mm)690
  • Mélység (mm)1140
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem