Termékek közzététele
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)
Volume ventilator with options for pressure controlled respiration, respiratory mechanics, graphics and display. Unit allows variable flow according to the balance between control pressure and the patient resistance. The respiration unit features adjustable control pressure, cycling rate, sensitivity and oxygen concentration. The respiration unit functions as an assistor and controller of the patient's breathing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0925
  • TermékcsaládVentilator
  • TermékcsoportICU
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1550
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)640
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem