Termékek közzététele
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Freestanding, single or double door warming cabinet with 2 heated compartments. Compartment and exterior walls are made from stainless steel. Thick fiberglass insulation maintains the interior temperature and keeps the exterior from becoming too hot. Equipped with a sealing door, thermostatic temperature control, status display, heat indicating light, over temperature protection, alarms and an air circulating fan. Unit may have an optional temperature recorder. Manufacturer recommends using a fused disconnect switch in the electrical power circuit. Cabinet may also be installed in a recess. Designed for heating and storing solutions and blankets used in patient care areas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM3110
  • TermékcsaládCabinets
  • Termékcsoport Warming
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem