Termékek közzététele
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

High capacity, person weighing scale. Large digital readout displays weight in pounds, or kilograms. Hand rails. Shall be supported by fixed heavy-duty legs in stationary position. Capacity up to 800 pounds. Optional equipment: battery pack with rechargeable batteries and built-in recharger. Designed to weigh large ambulatory patients.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4020
  • TermékcsaládScale
  • TermékcsoportPerson Weighing
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)860
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem