Termékek közzététele
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Intra-aortic balloon pump. Item is used to treat cardiogenic shock resulting from extensive myocardial injury or damage. The pump shall function from line or battery power and is to be a mobile unit. It contains physiological monitoring, pacing, and pumping capabilities. It requires minimal set-up time and has immediate pumping capability. Adjustments can be accomplished without interruption of pumping. The monitor can be mounted remotely for the clinicians convenience and permits viewing of both cardio-pulmonary bypass and intra-aortic balloon pump simultaneously. The pump is designed for use in the critical care unit, operating room, cardiac cath lab and during transport.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4811
  • TermékcsaládPump
  • TermékcsoportIntra-Aortic
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1350
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem