Termékek közzététele
M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Automatic/manual hypo/hyperthermia unit. Sealed refrigeration system. Microprocessor controlled with multiple alarm system constantly monitoring temperature and water levels. Cabinet type unit. Designed to regulate body temperature by application of water-filled hypothermia blankets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4815
  • TermékcsaládHypo/Hyperthermia Unit
  • TermékcsoportAutomatic/Manual
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)430
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem