Termékek közzététele
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Exam/treatment chair with motor. Chair is electrically powered and can be positioned for a wide range of procedures. Unit is mounted on a 24"(approx) iron casting base with foot controls on both sides of the chair. Chair is equipped with footrests and fully adjustable headrest and armrests. It is used in hospitals, clinics, or office settings for examinations, treatments, and minor procedures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4925
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportExam/Treatment
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1020
  • Szélesség (mm)690
  • Mélység (mm)2160
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem