Termékek közzététele
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

A multiple instrument ophthalmic table. This table is designed to hold up to three ophthalmologic instruments allowing the patient to turn only slightly between them for testing. The table top is adjustable from approximately 26" to 38" and facilitates complete wheelchair accessibility to all instruments.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM5027
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportMultiple Instrument
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem