Termékek közzététele
M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Slit lamp with applanation tonometer. Unit consists of a base mounted ophthalmological slit lamp with head and chin rest and manual height and focusing adjustments. The instrument features a microscope head with parallel optics that will accept an applanation tonometer. Designed for use in ophthalmology during diagnostic examinations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM5530
  • TermékcsaládLamp
  • TermékcsoportSlit
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)660
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem