Termékek közzététele
M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect
SEPS2BIM

M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect

Binocular indirect ophthalmoscope. Unit consists of headband and crown, halogen quartz lamp, multi-coated aspherical lenses, scleral depressor and mirror. It also includes a control switch that regulates the illumination from 2 to 6 volts. Used to examine presence of blood vessels in patient's pupils.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM5535
  • TermékcsaládOphthalmoscope
  • TermékcsoportBinocular
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)10
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem