Termékek közzététele
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5/5 csillag3.5(11 vélemény)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM7015
  • TermékcsaládCrib
  • TermékcsoportCrib
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1550
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)1520
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
  • IFC besorolásFelszerelési elem