Termékek közzététele
M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0/5 csillag3.0(5 vélemény)
Hospital bed mattress. These mattresses are usually filled with multi-layered foam, wire coil innersprings, or a combination of both. Mattresses are made of a fire retardant material (to meet California standard) and are enclosed in waterproof anti-microbial covers. For hospital use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM7025
  • TermékcsaládMattress
  • TermékcsoportBed
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)2130
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem