Termékek közzététele
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Dual head surgical light mounted from a single pole. Both heads are of equal size and hang from individual swing arms. Each light head contains several light sources, an intensity control and a detachable, sterilizable handle. The minimum required ceiling height for most models is 9'-2"; refer to the manufacturers' specifications. The database height dimension below refers to the height of the lamp heads themselves. Width and depth are the sum of the swing arm length and lamp head diameter. This light is for use in major and minor surgical procedures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM7485
  • TermékcsaládLight
  • TermékcsoportSurg
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)380
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem