Termékek közzététele
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

32 channel electroencephalograph. Unit consists of a cart, regulated power supply, a chart drive, an input cable, a master electrode selector, a monitor, electronic data storage devices, a computer and a plastic stimulator. Unit features fully automatic or manual operation, photic stimulation and a built-in impedance meter. The unit is designed for maximum efficiency in recording and performing encephalographic studies. The system offers a full range of electrode selection and programmed protocols. This is an advanced diagnostic unit for use in neurology clinics.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM7723
  • TermékcsaládElectroencephalograph
  • Termékcsoport32 Channel
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1400
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem