Termékek közzététele
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Convertible exercise staircase. Staircase is sturdily built in two sections permitting a corner type or straight type arrangement. It consists of steps 30-36" wide and a square platform. It includes handrails to accommodate both children and adults. Both steps and platform are covered with non-slip tread.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8145
  • TermékcsaládExerciser
  • TermékcsoportStaircase
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1370
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)2770
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem