Termékek közzététele
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)
Stress exercise system with treadmill and respiratory/metabolic assessment. The system includes an ECG amplifier, chart recorder, display, console, treadmill and modules for respiratory/metabolic assessment. Used to determine patient's functional capacity, predict and diagnose cardiopulmonary and vascular diseases and for rehabilitation of patients recovering from leg injuries or other type of illness. Some vendors require a NEMA 5-20R non-locking receptacle for their treadmills.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8185
  • TermékcsaládSystem
  • TermékcsoportStress Exercise
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1270
  • Szélesség (mm)1680
  • Mélység (mm)2290
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem