Termékek közzététele
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Physical therapy parallel bars. Unit can have manual or electrically powered adjustments. Bar height is adjustable from 25" to 40" and the bar width is adjustable from 16" to 25". Hand rails are chrome plated 1-1/2" steel tubing. Walking aisle is a minimum of 24" wide and finished in natural wood or covered with vinyl matting. Database information reflects 10' or 12' bar length electrically powered units.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8240
  • TermékcsaládParallel Bars
  • TermékcsoportPhysical Therapy
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1090
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)3050
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem