Termékek közzététele
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Hi/lo metal treatment table. Unit consists of a hydraulic electromechanical power system operated with a hand or foot control. Includes a foam pad, upholstered top with back section adjustable to a full chair position. Adjustable height from 24" to 39". Provides easy access for patients in wheelchair or stretcher. Designed for general examinations as well as orthopedic and Ob-Gyn.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8320
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportTreatment
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1020
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)1980
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem