Termékek közzététele
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Hydraulic or electric portable traction unit. The traction unit can be directly mounted to and removed from a traction table or can have its own mobile stand which clamps securely to the traction table. The unit controls treatment times from 1-99 minutes with hold times up to 60 seconds. Traction can be increased in gradual steps. The unit incorporates as many as four treatment modes and features a pulling force from 0 to 200 lbs. The unit can also be used with a treatment table, chair or hospital bed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8325
  • TermékcsaládTraction Unit
  • TermékcsoportPortable
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem