Termékek közzététele
M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double
SEPS2BIM

M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double

CRS, mobile, double basin stand with shelf. Stainless steel corrosion resistant frame constructed from two continuous inverted "U" shaped tubes, forming four legs and mounted on casters. Circular rings welded to top receive two removable 8 quart stainless steel basins. For open heart and other procedures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8920
  • TermékcsaládStand
  • TermékcsoportBasin
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)860
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem