Termékek közzététele
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Physiological monitoring cart for use in birthing rooms. Multiple section mobile cabinet for storing monitoring equipment and bedside supplies. Includes one deep drawer and an enclosed cabinet area in addition to the monitor storage area which is equipped with a door. Monitor shelf location is waist high and includes a pull out writing surface. Cart may include CPU storage shelf.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8965
  • TermékcsaládCart
  • TermékcsoportFetal Monitoring
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1240
  • Szélesség (mm)690
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem