Termékek közzététele
M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic proctology examination table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system and foot controls. It includes a vacuum formed vinyl contoured top, a padded arm rest, an adjustable knee rest, a stainless steel drainage pan and a built-in paper roll retainer/cutter. The table is designed for proctology, urology and OB/GYN exams.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM9065
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportExamination
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1020
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)2290
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem