Termékek közzététele
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Pedestal type, 5 or 6 section, operating table. Pedestal table, mounted on a solid base with casters and locks. Table top surface is fabricated from radio-translucent and conductive panels and is equipped with cassette tunnels in each of the table top sections. Table includes: Electro-hydraulic controls, side rail locking system, grounding receptacle and dual arm support section. It is designed for use in the operating room in a variety of surgical procedures. Table is configured to address the needs of trauma surgery.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM9110
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportOperating, 5 or 6 Section
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1140
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)2260
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem