Termékek közzététele
P1960 - Eyewash, Counter Top
SEPS2BIM

P1960 - Eyewash, Counter Top

Counter top mounted emergency eye wash station. Unit is hand operated to provide streams of water to clear or dilute foreign particles or liquids from the eyes in emergency situations. It is equipped with a stainless steel bowl, face spray ring and dual automatic pressure compensation devices. The valve remains open until manually closed. Used in laboratories and areas of the hospital where employees are subject to exposure to foreign bodies or caustic liquid matter to the eyes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP1960
  • TermékcsaládEyewash
  • TermékcsoportCounter Top
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem