Termékek közzététele
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

A sink mounted eyewash station. The unit is designed for emergency eye and face rinsing from soft flow dual spray-heads. The Flow must be activated by the single momentary action and remain on until terminated.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP1965
  • TermékcsaládEyewash
  • TermékcsoportEye/Face
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem