Termékek közzététele
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Flushing rim sink approximately 18" H x 26" D x 22" W. Also called a clinic service sink. Unit is constructed of vitreous china with an integral flushing rim. It includes: faucet with a fork brace; 6 inch wrist control handles; plain end spout with bucket hook; stainless steel spring type front rim guard; and grid drain. If it is to be floor mounted, a base must be provided. Unit is used in utility rooms to clean equipment and materials.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP6350
  • TermékcsaládSink
  • TermékcsoportFlushing Rim
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)510
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem